Продукция
Система перемещения
Перекладчики
Декартова система координат
Системы параллельной кинематики
Системы управления
Принадлежности для устройств перемещения
 
 

Система перемещения

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • With pneumatic drive
  • With drive shaft, without drive
  • Payload: 0 … 1600 g
  • Force 30 … 65 N
  • Cycle time 0.6 … 1 s
 
  • Различные варианты линейных приводов и приводов с кареткой
  • Одно- и многокоординатные системы
  • Одно-, двух- и трехкоординатные порталы
  • Электрическое и пневматическое управление
 
  • Высокоскоростная система перекладки с функциональностью робота для свободного премещения в трех координатах
 
  • Протестированные и готовые к установке системы из одного источника, в шкафу управления или на монтажной плите.
 
Линейка основной продукции
  • Наборы адаптеров и монтажные элементы для приводов.