Продукция
Техника непрерывных процессов
Линейные приводы
Линейные приводы Copac DLP
Линейный привод с датчиком перемещения DFPI
Принадлежности для линейного привода DFPI
 

Линейные приводы

 
Печать  
  • Диаметр 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм
  • Длина хода 40 ... 600 мм
  • Усилие 2800 ... 48000 Н
  • Опрос положения
  • Встроенные каналы для сжатого воздуха
  • Шток с наружной резьбой
  • NAMUR стыковая поверхность для распределителя по VDI/VDE 3845
  • Монтажные отверстия для процесстехнических клапанов по DIN 3358.
 
  • Диаметр: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Длина хода: 40 ... 990 mm
  • Усилие: 4712 ... 48255 Нвстроенный датчик перемещения
  • Выбор встроенного позиционера
  • и блока распределителей
  • Шток с наружной резьбой
  • На базе ISO 3358 или ISO 15552
 
  • Адаптерный набор
  • Предустановленный соединительный кабель для DFPI-...-P-...
    • Быстрый и легкий монтаж
    • Длина 0.6, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 м
    • Класс защиты IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4