Продукция
Техника непрерывных процессов
Подготовка сжатого воздуха
Комбинации блоков подготовки воздуха
Серия MS
Серия D, полимерный корпус
 

Комбинации блоков подготовки воздуха

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6, 9
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.3 ... 12 бар
  • Расход: 550 ... 14000 л/мин
  • Манометр со шкалой в бар, psi, MPa
  • Степень фильтрации 0.01 ... 40 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
  • Полимемрный стакан с полимерным кожухом
  • Металлически йстакан
  • Направление потока
    • Слева направо
    • Справа налево
  • Маслораспылитель
 
  • Размер: MINI
  • Присоединение: G1/8, G1/4
  • Давление: 0,5 … 7 бар
  • Расход: 400 … 1200 л/мин.
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Маслораспылитель