Продукция
Техника непрерывных процессов
Блоки датчиков
Блоки датчиков SRBC
Блоки датчиков SRBG
Блоки датчиков SRBЕ
Принадлежности датчика SRAP
Принадлежности блока датчиков DAPZ
Индикаторы позиции SASF
 

Блоки датчиков

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Принцип измерения электромеханический или герконовый
  • Функция переключающего элемента Тумблер, однополюсный (SPDT)
  • Для DC и AC
  • Предустановленный монтажный мост
  • Подключение кабеля и заглушка входят в комплект поставки
 
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
  • Принцип измерения: электромеханический, герконовый или индуктивный
  • Функция переключающего элемента: рычаг, single-pin (SPDT) and double-pin (DPDT)
  • Дискретные выходы: PNP, NPN, 2-проводные, DC, NAMUR
  • Для пост. (DC) и перем. (AC) тока
  • Предустановленная монтажная скоба
  • Подходит для использования во взрывоопасных зонах
 
  • Аналоговый датчик
  • Для контроля положения неполноповоротных приводов
  • Выходной сигнал: 4 … 20 мА
 
  • Интерфейс привода по Namur VDI/VDE 3845
  • Быстрая и легкая установка и подключение
  • Встроенное управление распределителем
  • DAPZ-SB-I-... С AS-интерфейсом.
 
  • Для монтажа на вал приода в соответствии с VDI/VDE 3845
  • Четыре фиксированных флажка для переключения с интервалом 90°
  • Для поворота приводов с углом поворота 90° и 180° по часовой стрелке и против часовой стрелки