Продукция
Техника непрерывных процессов
Пилотные клапаны
Распределители с электромагнитным управлением VSNC
Распределители с электроуправлением NVF3
Распределители с электромагнитным управлением VOFC
Электромагнитные распределители VOFD
 

Пилотные клапаны

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
  • Присоединение G1/4, NPT 1/4
  • Расход 900 л/мин
  • Напряжение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Стыковая поверхность Namur по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Пружинный возврат
  • Взрывозащита по ATEX
  • Изменяемая функция с 5/2 на 3/2.
 
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.