Продукция
Техника непрерывных процессов
Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
Шаровые краны VZBD
Шаровые краны VZBЕ
Шаровые краны VZBF
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Шаровые краны VAPB
Шаровые краны QH
Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами VZBC
Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
Приводы шаровых кранов VZPR
 

Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами

  Печать  
  • Номинальный размер: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Длиннные концы под привартку ASME-BPE и ISO 1127
  • Зажимные втулки по ASME-BPE и DIN 32676-B
  • Электрополированные поверхности по SFV4
  • PTFE уплотнение с минимальной застойной зоной
  • 2-ходовой клапан
 
Линейка основной продукции
  • Номинальный размер: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-ходовой; 2-ходовой ручной, с фиксируемой рукояткой
  • 3-ходовой; L или T отверстие как горизонтальная версия
 
  • Номинальный размер: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 16.5. класс 150
  • Гарантированный статический сброс
  • API 607 защита от пламени
  • 2-ходовой
 
New as of 7/2018: with quarter turn actuator DFPD
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Расход 5,9 ... 243 м³/ч или 98 ... 4050 л/мин
  • Трезьба по EN 10226-1
  • 2-ходовой или 3-ходовой L-тип или Т-тип
 
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Расход 2000 … 23500 л/мин
  • Фланцы по ISO 5211
  • С механическим управлением
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Шаровой кран
 
  • Присоединение G1/4...G1 1/2
  • Расход 3400 ... 84000 л/мин
  • С ручным управлением
  • Резьба по ISO 228-1
 
  • Размер DN15 … DN100
  • Расход 19.4 ... 1414 м³/час
  • Расположение монтажных отверстий по ISO 5211
  • ATEX сертификация
 
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Расход 75 ... 895 л/мин.
  • Расположение отверстий на фланце по ISO 5211
  • версии, стойкие к коррозии и кислотам.
 
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Расход 100 … 8900 л/мин
  • Электрическое и пневматическое управление
  • Шаровой кран с приводом
  • Стыковая поверхность по Namur VDI/VDE 3845
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Отсечной клапан