Продукция
Техника непрерывных процессов
Система пневматических фитингов
Шланги
Фитинги
Труба
Цанговые штуцеры для PQ труб
Соединения
Коллекторы
Системы защитных рукавов
Принадлежности для пневматических фитингов
 

Система пневматических фитингов

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Шланги для широкого диапазона рабочих условий, включая исполнения для пищевой промышленности, стойкие к пламени, не содержащие частиц, ухудшающих окраску или стойкие к различным средам.
 
Линейка основной продукции
  • Линейное соединение (фитинг) и элементы соединения с цангой или ниппелем.
  • Типовые формы цанговых фитингов и соединений, включая прямые, угловые, T-, X- и Y-образные.
  • А также специальные принадлежности, такие как заглушки.
 
  • Полиамид, алюминиевая отливка, полиэтилен
  • Наружный диаметр 6 … 28 мм
  • Рабочее давление -0.95 … 30 бар
  • Окружающая температура -30 … 75 °C
  • Рабочая среда
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Жидкости
 
  • Резьба G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Диаметры 12, 15, 18, 22, 28 мм.
 
Линейка основной продукции
  • Самозапирающиеся соединения (всегда в комбинации штекера и розетки).
 
  • Соединитель с одним подключением и с более чем двумя выходами, кроме цанговых X-соединений.
 
  • Защитные рукава и принадлежности для защиты проводов.
 
  • Элементы для линий питания и элементы соединения с автономными функциями, такие как заглушки, двойные ниппели, резаки для шлангов, …