Продукция
Техника непрерывных процессов
Пневмоострова
Стандартные пневмоострова
Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Блоки распределителей VTIA, ISO 15407-1
 

Стандартные пневмоострова

  Печать  
Линейка основной продукции
  • Расход 400 … 3200 л/мин
  • Ширина 18, 26, 42, 52 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение Fieldbus,
  • Подключение к AS-интерфейсу
  • Поканальная диагностика
 
  • Расход: 400 ...1000 л/мин
  • Ширина: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 распределителей
  • Диапазон напряжения: 12 V DC … 230 V AC