Продукция
Датчики
Датчики расхода
Flow sensors SFTE
Датчик расхода SFAH
Датчик расхода SFAW
Датчики расхода SFAB
Датчики расхода SFAM
Принадлежности
 
Датчики >   

Датчики расхода

  Печать  
  • Compact and lightweight
  • Easy to install
  • Flow rate measuring ranges
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
  • ЕСО функция с опцией отключения дисплея
  • Встроенная последовательная связь с помощью IO-Link® 1.1
  • Диапазон измерения
    • 0.002 ... 0.1 л/мин
    • 0.01 ... 0.5 л/мин
    • 0.02 ... 1 л/мин
    • 0.1 ... 5 л/мин
    • 0.2 ... 10 л/мин
    • 1 ... 50 л/мин
    • 2 ... 100 л/мин
    • 4 ... 200 л/мин
  • Дискретный выход
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Аналоговый выход
    • 0 .. 10 В
    • 1 … 5 В
    • 4 ... 20 мA
 
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA
 
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
  • Дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Подходит для использования с блоками подготовки воздуха серии МS6
  • Диапазон измерения расхода:
    • 10 ... 1000 л/мин
    • 30 ... 3000 л/мин
    • 50 ... 5000 л/мин
    • 100 ... 10,000 л/мин
    • 150 ... 15,000 л/мин
  • Дискретный выход
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции