Продукция
Вакуумная техника
Classic
Вакуумные генераторы VAD, VAK
Вакуумные генераторы VADM, VADMI
Генераторы вакуума VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Печать  
  • Вакуумное сопло в прочном алюминиевом корпусе для прямого подключения к захвату
  • Номинальный размер 0.5 … 2 мм
  • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Компактные создание и мониторинг вакуума в одном устройстве
  • Номинальный размер 0,45 ... 3,0 мм
  • Присоединение M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Распределитель с электромагнитным управлением, вакуум ВКЛ./ВЫКЛ.
  • Распределитель с электромагнитным управлением, импульс сброса
  • Встроенный глушитель
  • Встроенный фильтр с индикатором загрязнения.
 
  • Номинальный размер 0.7 … 2 мм
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Электромагнитный клапан, вакуум ВКЛ/ВЫКЛ
  • Электромагнитный клапан, импульс сброса.