Продукция
Распределители
Classic
Распределители СРЕ
Распределители Tiger 2000
Электромеханические приводы
Клапаны выдержки времени VZA, VZB, VZOA, VZOB
 

Classic

  Печать  
  • Присоединительная резьба M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Цанговый фитинг 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход 180 ... 3 200 л/мин.
  • Напряжение 24 В DC, 110, 230 В AC
  • Распределители трубного монтажа
    • с электрическим пилотным управлением и пневмовозвратом
  • Коллектор.
 
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 750 … 2600 л/мин
  • Напряжение 12 … 48 В пост. тока, 12 … 240 В перем. Тока
  • Золотниковый распределитель
    • с электроуправлением, пилотный
    • с пневмоуправлением
  • Стыковой монтаж
  • Клеммники.
 
  • Присоединительная резьба G 1/4, G 1/2
  • Расход 1140 ... 3000 л/мин
  • Напряжение 12, 24 В DC, 24, 42, 110, 230 В AC
    • с электроуправлением
    • с пневмоуправлением
 
  • Расход 600 л/мин.
  • Присоединение G 1/4.