Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Classic
Service units with lubricator FRC
Service units without lubricator LFR
Блоки подготовки воздуха FRC, FRCS
Фильтр-регуляторы LFR, LFRS
Фильтры LF
Фильтры тонкой очистки LFMB
Фильтры сверхтонкой очистки LFMA
Фильтр с активированным углем LFX
Комбинации фильтров LFMBA
Регуляторы давления LR, LRS
Регуляторы давления для блочного монтажа LRB, LRBS
Комбинации регуляторов давления LRB-K
Маслораспылители LOE
Клапаны подачи/сброса давления HE
Клапаны подачи/сброса давления, с электроуправлением HEE
Клапаны подачи/сброса давления, с электроуправлением HEP
Клапаны плавного пуска HEL
Мембранные осушители LDM1
Модули разветвления FRM
Разветвлители FRZ
 

Classic

  Печать  
  • Размер MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 550 ... 6000 л/мин
  • Диапазон регулировки давления 0.5 ... 12 бар
  • Степень фильтрации 40 мкм
  • Пропорциональный маслораспылитель
 
  • Размер MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 550 ... 6000 л/мин
  • Диапазон регулировки давления 0.5 ... 12 бар
  • Степень фильтрации 40 мкм
 
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход 110 … 111000 л/мин
  • Манометр
    • С манометром
    • Без манометра
  • Степень фильтрации 40 µm, 5 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с металлическим кожухом.
 
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход 110 … 111000 л/мин
  • Манометр
    • С манометром
    • Без манометра
  • Степень фильтрации 40 µm, 5 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с металлическим кожухом.
 
  • Полимерный стакан с металлическим кожухом
  • Размер: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 1 ... 16 bar
  • Расход: 170 ... 5300 л/мин
  • Степень фильтрации: 40 µm, 5 µm
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection G⅛, G¼, G⅜, G½, G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate 250 ... 1250 l/min
  • Degree of filtration 1 µm
  • Differential pressure display
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection G⅛, G¼, G⅜, G½, G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 130 ... 950 l/min
  • Degree of filtration 0.01 µm
  • Differential pressure display
 
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 0 ... 16 bar
  • Расход: 130 ... 950 л/мин
  • Остаточное содержание масла: ≤ 0,003 mг/m³
  • Рекомендуется предварительная очистка с тонкостью фильтрации 0.01 µm
 
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 1 ... 16 bar
  • Расход: 125 ... 600 л/мин
  • Степень фильтрации: 0.01 µm
  • Индикатор перепада давления
  • Предварительно собранная комбинация фильтров
 
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 … 0.5 бар
  • Расход 120 … 12500 л/мин
  • Манометр
    • С манометром
    • Без манометра.
 
  • Размер MINI, MIDI
  • Блочный монтаж
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 бар
  • Расход 1600 … 3800 л/мин
  • Манометр
    • Без манометра.
 
  • Размер MINI, MIDI
  • Резьба G1/4, G3/8, G1/2
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 … 0.5 бар
  • Расход 1600 … 3800 л/мин
  • Манометр
    • Без манометра.
 
  • Комбинации блоков подготовки воздуха MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединительная резьба M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, поставляется также с NPT-резьбой
  • Давление 1 … 16 бар
  • Стандартный номинальный расход 200 … 9000 л/мин.
  • Комплект соединительных плит
    • Без комплекта соединительных плит
    • С комплектом соединительных плит
  • Пропорциональный маслораспылитель
  • Пластиковая колба и металлический кожух
 
  • С ручным управлением
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 0 … 16 bar
  • Расход: 1000 … 10000 л/мин
  • 3/2 распределитель, нормально закрытый
 
  • С электромагнитным управлением
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 2.5 … 16 bar
  • Расход: 1000 … 65000 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2 распределитель, нормально закрытый
 
Альтернативное изделие доступно по запросу.
  • Пневматический
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 2 … 16 bar
  • Расход: 1000 … 65000 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2 распределитель, нормально закрытый
 
  • С пневматическим управлением
  • Для плавного повышения давления (для использования с клапанами подачи/сброса давления НЕ и НЕЕ)
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 3 … 16 bar
  • Расход: 1000 … 65000 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • Размер MAXI
  • Резьба G1/2, G3/4, G1
  • Давление 2 … 12.5 бар
  • Расход 300 … 1000 л/мин
  • Снижение точки росы на 13 К
  • Резьбовые соединительные плиты
    • Без резьбовых соединительных плит
    • С резьбовыми соединительными плитами.
 
  • Размер MINI, MIDI, MAXI
  • Резьба G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0 … 16 бар
  • Расход 1100 … 20000 л/мин
  • Резьбовые соединительные плиты
    • Без резьбовых соединительных плит
    • С резьбовыми соединительными
 
  • Размер MINI, MIDI, MAXI
  • Резьба G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0 … 16 бар
  • Расход 1100 … 20000 л/мин
  • Резьбовые соединительные плиты
    • Без резьбовых соединительных плит
    • С резьбовыми соединительными