Продукция
Пневмоострова
Универсальные пневмоострова
Блок распределителей VTUG, с индивидуальным электрическим подключением
Пневмоостров VTUG с многополюсным подключением или fieldbus
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
Блоки распределителей VTUS
Пневмоострова MPA-L
Пневмоострова MPA-S
Пневмоострова VTSA-F
Пневмоострова CPV, Compact Performance
Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
Пневмоострова VTUB-12
 

Универсальные пневмоострова

  Печать  
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Расход: 130 ... 1380 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP65
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Линейка основной продукции
  • Расход 600 … 1300 л/мин
  • Ширина 20, 25 мм
  • Присоединение G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Давление -0,9 … 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Индивидуальные распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
  • Металлические коллекторные плиты
 
Линейка основной продукции
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Линейка основной продукции
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Линейка основной продукции
  • С оптимизированным расходом
  • Расход 700 … 1400 л/мин
  • Ширина 18, 26 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение fieldbus
  • Ориентированная на канал диагностика
  • Класс защиты IP65, NEMA 4
 
  • Ширина: 10, 14 и 18 мм
  • Расход: 400, 800 и 1600 л/мин.
  • Разнообразные функции распределителей и
  • дополнительные функции
  • Подключение к электрическому терминалу CPX через CP interface.
 
  • Расход 170 л/мин
  • Ширина 10 мм
  • Диапазон давления -0.9 … 7 бар
  • Напряжение 5,12, 24 V DC
  • Класс защиты IP40.
 
  • Малый вес и коррозионная стойкость благодаря полимерным технологиям
  • Основные функции: 5/2 и 3/2 распределители
  • Расход 400 л/мин
  • Ширина 12 мм
  • Цанговые штуцеры 4, 6 мм
  • Многополюсное подключение, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Давление 2,8 … 8 бар
  • Класс защиты IP65
  • Полустыковые распределители
    • с электроуправлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы