Продукция
Система пневматических фитингов
Фитинги
Цанговые штуцеры
Цанговые штуцеры QSМ, мини серия
Цанговые штуцеры QS, стандартные
Цанговые штуцеры NPQH
Push-in fittings NPQR
Цанговые штуцеры NPQM, металлические, стандартные
Цанговые штуцеры NPQP, стойкие к различным средам
Картриджи QSP
Картриджи QSP, дюймовые
Цанговые штуцеры CRQS, нержавеющая сталь
Цанговые штуцеры QS-V0, стойкие к брызгам сварки
Цанговые штуцеры QSK, QSR
 

Цанговые штуцеры

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, 6 мм
  • Резьбовое соединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
    • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые переборочные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговой втулкой
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые переборочные штуцеры
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая стойкость к температуре и давлению
  • Стойкость к химикатам
  • Одобрение FDA
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Окружающая температура: 0 ... 150° C
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Цанговые проходные штуцеры
 
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw
 
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая стойкость к температуре и давлению
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
 
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Недорогая альтернатива штуцерам из нержавеющей стали
  • Присоединение: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 и 12 мм
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
 
  • Размер картриджа 10, 14, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
  • Размер картриджа 10, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
  • Высокая стойкость к химикатам и коррозии
  • Стойкость к температуре
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители
 
  • Стойкость к брызгам сварки
  • Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
 
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
  • Цанговые соединения, самозапирающиеся
  • Вращающиеся цанговые штуцеры.