Продукция
Пневмоострова
Принадлежности для пневмоостровов
Распределители
Универсальные модули распределителей
Распределители для MPA
Распределители для CPV, Compact Performance
Распределители для пневмоостровов CPV-SC Smart Cubic
Распределители для VTUB-12
Распределители для пневмоостровов типа 02
 

Универсальные модули распределителей

  Печать  
  • Расход до 700 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Легкая замена распределителей
  • Для модульных и многофункциональных пневмоостровов с числом распределителей до 64.
 
  • Расход до 1600 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Встроенные в коллектор распределители.
  • Для пневмоостровов с числом распределителей до 8.
 
  • Присоединение M5
  • Цанговый фитинг для шланга 3, 4 мм
  • Расход 150 ... 220 л/мин.
  • Напряжение 24 В DC
  • Полустыковые распределители
  • Стыковые распределители
    • с электромагнитным пилотным управлением и пневмовозвратом
    • с пневмоуправлением
    • светодиоды состояния катушек
  • Индивидуальные плиты
  • Коллекторные плиты.
 
  • Ширина 12 mm
 
  • Расход до 1600 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Для пневмоостровов с числом распределителей до 16.