Продукция
Распределители
Распределители с электро и пневмоуправлением
Универсальные распределители
Стандартные распределители
Распределители для специфических применений
 

Распределители с электро и пневмоуправлением

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Расход 4 … 7500 л/мин
  • Напряжение 12 … 230 V DC, 12 … 240 V AC
  • Резьба M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Штуцер 6, 8 мм
  • Распределители стыкового / индивидуального / полустыкового монтажа
 
Линейка основной продукции
  • Расход: 400 … 6000 л/мин
  • Напряжение 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Присоединение: G1/8, G1/4, ISO1, G3/8, ISO2, G1/2, ISO3, G3/4, ISO4
  • Стыковые распределители
 
  • Расход 10 … 1800 л/мин
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Резьба M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Штуцер 3, 4, 6 мм
  • Ниппель РК3
  • Распределители стыкового / индивидуального / полустыкового монтажа