Продукция
Распределители
Процесстехнические клапаны с электроуправлением
Solenoid valves VYKA
Клапаны с электроуправлением VZWD
Клапаны с электроуправлением VZWF
Клапаны с электроуправлением VZWM
Реверсивный импульсный клапан VZWE
Клапаны с электроуправлением VZWP
Распределители MN1H
 

Процесстехнические клапаны с электроуправлением

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Nominal width 0.8; 1.2 mm
  • Operating pressure 0 ... 2 bar
  • Electrical actuation
  • Voltage 12 V DC ... 26 V DC
  • Valve functions 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Sealing material FPM, FFPM
  • Sub-base M5, 1/4-28 UNF-2B
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/8", 1/4"
  • G или NPT резьба
  • Рабочее давление 0 ... 90 бар
  • Номинальное давление 40 бар
  • Электрическое управление
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Седельный 2/2-клапан (НЗ), с прямым управлением
  • Материал уплотнений FKM
  • Подходят для применений с высоким давлением и небольшим расходом.
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резьба
  • Рабочее давление 0 ... 10 бар
  • Номинальное давление 40 бар
  • С электроуправлением
  • Напряжение 24 В DC, 110 В AC, 230 В AC
  • Мембранный 2/2 клапан (НЗ), усиленный пилот
  • Материал уплотнений NBR, EPDM, FKM
  • Предназначен для применения, например, в системах охлаждения или наполнения.
 
Линейка основной продукции
  • Подключение G1/4 ... G2, поставляется также с резьбой NPT
  • Пропускная способность 1400 ... 31000 л/мин
  • Монтаж проводки
  • Пневматическая возвратная пружина с электромагнитным управлением, непрямого действия
  • Для управления в газообразной и жидкой среде.
 
  • Присоединение 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G резьба
  • Диаметр фланца 60, 75, 89 мм
  • Рабочее давление 0,35 … 8 бар
  • 2/2 седельный клапан (НЗ), пилотный
  • Материал уплотнений NBR
 
  • Присоединение 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G или NPT резьба
  • Диапазон давления 0.5 … 40 бар
  • Электроуправление
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 отсечной клапан (Н.З.)
  • Материал уплотнения NBR, фторэластомер
  • Для газообразных и жидких сред в открытых системах
 
  • Подключение G1/4 ... G1 1/2
  • Пропускная способность 2000 ... 30500 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока, 110 ... 230 В пер. тока
  • Монтаж проводки
  • Пневматическая возвратная пружина с электромагнитным управлением, непрямого действия
  • Подключение посредством штекера/розетки
  • Для управления в газообразной среде.