Продукция
Захваты
Механические захваты
Захват параллельный
Захват трехточечный
Захват угловой
Захват радиальный
Поворотно-зажимной модуль
Adaptive grippers
 
Захваты >   

Механические захваты

  Печать  
  • Размер 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода 0 … 80 мм
  • Усилие 8 … 770 Н на каждую губку
  • Захваты, губки которых совершают линейное перемещение, не зависят от количества губок (двух- или трех-точечные захваты).
 
  • Размеры 16, 25, 32,35, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода 2.5 … 10 мм на каждую губку
  • Усилие 30 … 864 Н на каждую губку
  • Захваты, пальцы которых совершают линейное перемещение вне зависимости от количества пальцев захвата (двух- и трех-пальцевые захваты).
 
  • Размер 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Угол открытия 14 ... 18.5°, 30°, 40°, 180°
  • Момент зажатия 11 ... 965 Нсм
  • Захваты, пальцы которых осуществляют поворотное движение, независимо от угла.
 
  • Размер 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Угол открытия 180
  • Момент зажатия 13 ... 600 Нсм.
 
  • Размер: 12, 16, 20
  • Длина хода: 2.5 ... 7 мм на губку захвата
  • Усилие: 26 ... 65 Н на губку захвата
  • Угол поворота 220°
  • Комбинация неполноповоротного привода и захвата.
 
  • Пневматические грипперы для бережного и безопасного внутреннего захвата.