Результат поиска по ADN

Результаты: 11
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Нагрузки больше благодаря штоку с направляющей и траверсе
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Фиксация в конечном положении спереди, сзади или с обеих сторон
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 51 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование.
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting, single-acting pushing
  • Without cushioning
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Тандем-цилиндры, цилиндры с большим усилием и многопозиционные цилиндры > Тандем-цилиндры и цилиндры с большим усилием
  • Диаметр: 25, 40, 63, 100 мм
  • Длина хода: 1 … 150 мм
  • Усилие: 542 … 18 281 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Тандем-цилиндры, цилиндры с большим усилием и многопозиционные цилиндры > Многопозиционные цилиндры
  • Диаметр: 25, 40, 63, 100 мм
  • Усилие: 295 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Подготовка сжатого воздуха > Принадлежности для подготовки воздуха > Специфические принадлежности для устройств
  • Вспомогательное оборудование для подготовки воздуха.
 
Техника непрерывных процессов > Подготовка сжатого воздуха > Принадлежности для подготовки воздуха > Специфические принадлежности для устройств
  • Вспомогательное оборудование для подготовки воздуха.
 
Готовые к установке решения
  • Создавайте собственные пневматические модули с Festo Design Tool 3D. Выбирайте принадлежности напрямую в САD модели и создайте предварительно собранный модуль.
  •  
  • Доступны следующие приводы:
    • Пневмоцилиндры: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Поворотные приводы: DRRD, DRVS
    • Приводы с направляющими: DFM, DGSL