Результат поиска по B

Результаты: 303
Печать
Система перемещения > Принадлежности для устройств перемещения
  • Наборы адаптеров, монтажных элементов, крышек и т. п.
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Резьбовые фитинги
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Резьбовые присоединения
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • G резьба с уплотнительным кольцом.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Малый вес и коррозионная стойкость благодаря полимерным технологиям
  • Основные функции: 5/2 и 3/2 распределители
  • Расход 400 л/мин
  • Ширина 12 мм
  • Цанговые штуцеры 4, 6 мм
  • Многополюсное подключение, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Давление 2,8 … 8 бар
  • Класс защиты IP65
  • Полустыковые распределители
    • с электроуправлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Линейно-поворотные приводы
  • Диаметр 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 102 … 660 Н
  • Угол поворота 0 ... 272°
  • Момент 1.25 … 20 Нм
  • Опрос положения
  • Двусторонний шток
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Монтажные элементы для приводов
Линейка основной продукции
  • Поворотные фланцы для различных приводов.
 
Подготовка сжатого воздуха > Регуляторы > Серия MS
  • Размеры 4, 6
  • Резьба G1/4, G1/2
  • Давление 0.3 ... 4 бар, 0.3 ... 7 бар, 0.5 ... 12 бар, 0.5 ... 16 бар
  • Расход 300 … 7300 л/мин
  • Блочный монтаж с общим питанием
  • Для конфигурирования блоков регуляторов с независимыми диапазонами давления.
 
Система перемещения > Принадлежности для устройств перемещения
Линейка основной продукции
  • Набор адаптеров для точного и надежного соединения приводов.
 
Распределители > Classic
  • Расход 600 л/мин.
  • Присоединение G 1/4.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 14, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
  • Цанговые соединения, самозапирающиеся
  • Вращающиеся цанговые штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и коррозии
  • Стойкость к температуре
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Стойкость к брызгам сварки
  • Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Электрическая техника управления > Разъемы > Разъемы для распределителей
Линейка основной продукции
  • Штекеры для подключения электромагнитных катушек
  • Поперечное сечение: 0.75 ... 1.5 мм².
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Резьбовые фитинги
  • Резьба M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE напылением
    • G резьба с уплотнительным кольцом.
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр > Серия MS
  • Размеры 4, 6, 12
  • Резьба G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, также доступны с NPT резьбой
  • Расход 54 … 23000 л/мин
  • Давление питания 0 … 20 бар
  • Степень фильтрации 0.01 µm, 1 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
    • Автоматический, с электроуправлением
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Металлический кожух
  • Направление потока
    • Слева направо
    • Справа налево.