Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по CPV

Результаты: 27
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Ширина: 10, 14 и 18 мм
  • Расход: 400, 800 и 1600 л/мин.
  • Разнообразные функции распределителей и
  • дополнительные функции
  • Подключение к электрическому терминалу CPX через CP interface.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 мм
  • Расход 1600 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин
  • Внутреннее безопасное исполнение в соответствии с ATEX категория 2 (зона 1).
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Максимальная удельная мощность
  • Легкий и компактный
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 мм
  • Расход 800 л/мин.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Пневматическая многоконтактная соединительная плита
  • Разделительные плиты
  • Плиты-заглушки.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Универсальные модули распределителей
  • Расход до 1600 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Встроенные в коллектор распределители.
  • Для пневмоостровов с числом распределителей до 8.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрическое подключение
  • Электрический мост
  • Электрический интерфейс
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
  • Номинальный размер 0,7 ... 1,4 мм
  • Подключение M7, G 1/8, G 1/4
  • Распределитель с электромагнитным управлением, вакуум ВКЛ./ВЫКЛ.
  • Распределитель с электромагнитным управлением, импульс сброса
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные элементы для пневмоостровов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Держатель информационных табличек для пневмоостровов.
 
Другое пневматическое оборудование > Системы надписей
  • Держатель для идентификационных табличек
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Платы с реле
  • Для CPV10/14
  • 2 реле с гальванически развязанными выходами
  • Рабочее напряжение 20.4 … 26.4 V DC
  • Ток нагрузки 1 A/24 V DC +10% для каждого.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Универсальные модули распределителей
  • Присоединение M5
  • Цанговый фитинг для шланга 3, 4 мм
  • Расход 150 ... 220 л/мин.
  • Напряжение 24 В DC
  • Полустыковые распределители
  • Стыковые распределители
    • с электромагнитным пилотным управлением и пневмовозвратом
    • с пневмоуправлением
    • светодиоды состояния катушек
  • Индивидуальные плиты
  • Коллекторные плиты.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Компактный и оптимизированный по весу
  • Индивидуальное подключение
  • 2 … 16 позиций распределителей/макс. 16 электромагнитных катушек
  • Горизонтальное и вертикальное подключение
  •  
  • Многополюсный разъем
  • 4 … 16 позиций распределителей/макс. 16 электромагнитных катушек
  • D-sub
  • Плоский кабель.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Блок управления
  • SF3 (с Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF6 (с DeviceNet)
  • Подключение к шине Direct Link с цепочкой расширения CP
  • Модули входов/выходов
  • Цифровые.
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Уплотнительные элементы и прокладки
Линейка основной продукции
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные элементы для распределителей.