Результат поиска по CPV-SC

Результаты: 6
Печать
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Универсальные модули распределителей
  • Присоединение M5
  • Цанговый фитинг для шланга 3, 4 мм
  • Расход 150 ... 220 л/мин.
  • Напряжение 24 В DC
  • Полустыковые распределители
  • Стыковые распределители
    • с электромагнитным пилотным управлением и пневмовозвратом
    • с пневмоуправлением
    • светодиоды состояния катушек
  • Индивидуальные плиты
  • Коллекторные плиты.
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Блоки управления fieldbus
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Модули пневматического питания
  • Плиты-заглушки.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Компактный и оптимизированный по весу
  • Индивидуальное подключение
  • 2 … 16 позиций распределителей/макс. 16 электромагнитных катушек
  • Горизонтальное и вертикальное подключение
  •  
  • Многополюсный разъем
  • 4 … 16 позиций распределителей/макс. 16 электромагнитных катушек
  • D-sub
  • Плоский кабель.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.