Результат поиска по DGC

Результаты: 6
Печать
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Варианты направляющей
    • Стандартное исполнение
    • Направляющая скольжения
    • Направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Диаметр: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 30 … 1870 Н
  • Опрос положения
  • Различные варианты демпфирования
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Линейные направляющие
Линейка основной продукции
  • Диаметр 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 1 до 5000 мм
  • Доступны различные варианты демпфирования
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Направляющая для тяжелых условий для больших нагрузок и моментов
  • Диаметр: 18, 25, 40 мм
  • Длина хода: 1 … 5000 мм
  • Усилие: 153 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование амортираторами в конечных положениях
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Профильная рейка, держатель, внешняя промежуточная позиция
 
Сервопневматические системы позиционирования > Приводы с датчиком перемещения > Линейный привод с датчиком перемещения
  • Диаметр 18, 25, 32, 40, 63 мм
  • Длина хода 100 ... 2000 мм
  • Сила 153 ... 1870 Н
  • Макс. скорость 5 м/с
  • Точность повторения 0,2 ... 0,8 мм.