Результат поиска по MPA-C

Результаты: 3
Печать
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление с помощью системы CPI (fieldbus более высокого уровня или блок управления)
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 электромагнитные катушки.