Результат поиска по MPA-L

Результаты: 6
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрический интерфейс
  • Электрическая связь.
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
  • плиты питания.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Монтажные плиты
  • Плиты-заглушки
  • Торцевые плиты
  • Плиты питания.
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер