Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Services
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
LifeTech automation
 
 

Результат поиска по VTUG

Результаты: 8
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Расход: 130 ... 1380 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP65
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • From the VG series
  • Recommended for production plants for manufacturing lithium-ion batteries
  • Flow rate: 140 ... 560 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connector 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, CPX-AP, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base valves
  • Metal manifold rail
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрический интерфейс
 
Технология управления > Электрическая периферия
New product 11/2021
  • The compact and powerful remote I/O system CPX-AP-I can be easily integrated with the following fieldbus protocols:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • ModbusTCP
  • Various modules can thus be easily and flexibly connected in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Valve terminal kits VTUG / MPA-L
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Easy to integrate into the controller using a bus interface for:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Networking compact and powerful modules in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
    • Valve terminal interface for VTUG and MPA-L
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL