Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Ниппельные штуцеры
|
|
- Присоединение M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Для шлангов с внутренним диаметром: 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Резьбовое присоединение
- Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
- Резьба G с уплотнительным кольцом
- Штуцеры
- Заглушки
- Части коллекторов
- Накидные гайки
- Коллекторы
- Кольцевые части
- Пустотелый болт.
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Цанговые штуцеры
|
|
- Высокая стойкость к химикатам и коррозии
- Стойкость к температуре
- Фитинг из нержавеющей стали
- Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
- Резьбовое присоединение
- Метрическая резьба, резьба R
- Подходит для вакуума
- Цанговые штуцеры
- Цанговые соединители
- Цанговые проходные соединители
|
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Цанговые штуцеры
|
|
- Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
- Резьбовое присоединение
- Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
- Резьба R с покрытием из PTFE
- Резьба G с уплотняющим кольцом
- Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
- Цанговые соединения, самозапирающиеся
- Вращающиеся цанговые штуцеры.
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Цанговые штуцеры
|
|
- Стойкость к брызгам сварки
- Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
- Резьбовое присоединение
- Резьба R с покрытием из PTFE
- Подходит для вакуума
- Цанговые штуцеры
- Цанговые соединения
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Цанговые штуцеры
|
|
- Присоединение M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8,
- Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, 6 мм
- Резьбовое соединение
- Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
- Резьба G с уплотнительным кольцом
- Резьба R с покрытием из PTFE
- Подходит для вакуума
- Цанговые штуцеры
- Цанговые соединения
- Цанговые переборочные соединения
- Цанговые заглушки
- Цанговые соединения с цанговой втулкой
- Заглушки
- Коллекторы
- Цанговые переборочные штуцеры
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
|
|
- Легкий выбор правильного штуцера. Надежное решение для любого подключения. Удобная система штуцеров, включающая в себя около 1000 типов стандартных и функциональных штуцеров.
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Цанговые штуцеры
|
|
- Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
- Резьба
- G резьба с уплотнительным кольцом
- R резьба с PTFE покрытием
- Подходят для вакуума
- Цанговые штуцеры
- Цанговые соединения
- Цанговые проходные соединения
- Цанговые заглушки
- Цанговые соединения с цанговыми втулками
- Заглушки
- Коллекторы
- Цанговые проходные штуцеры.
|
|
|
|
|
|
Система пневматических фитингов
>
Фитинги
>
Ниппельные штуцеры
|
|
- Clean design
- Высокая стойкость к коррозии, химикатам и температуре
- Одобрение FDA
- Штуцер из нержавеющей стали
- Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 mm
- Резбовое присоединение
- Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
- G-резьба с уплотнительным кольцом
- Быстроразъемные соединения
|
|
|
|
|
Подготовка сжатого воздуха
>
Регуляторы
>
Серия MS
|
|
- Size 2, 4, 6, 9, 12
- Connection M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
- Pressure 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
- Flow rate 170 ... 22000 l/min
- Pressure gauge in bar, psi, MPa
- Flow direction
- From left to right
- From right to left
- Angled outlet block for manifold assembly.
|
|
|
|
Датчики
>
Оптические датчики
|
|
- All optical functions in a IP69K sensor housing.
- IO-Link communication
- PNP and NPN in one device
- Block design 45x22 mm
- Range up to 20 m
- Reliable and stable part detection and distance measurement
- Plug M8x1, 3-pin
|
|
|
|
Датчики
>
Оптические датчики
|
|
- Various optical functions in a miniaturised sensor housing.
- PNP and NPN in one device
- Block design 26x14 mm
- Range up to 10 m
- Secure and stable detection
- 150 mm cable with M8x1 plug, 3-pin
- Voltage 10 ... 30 V DC
|
|
|
|
Системы обработки изображений
|
|
- The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
- The camera system SBRD can be used for the following tasks:
- Position and rotary orientation sensing
- Pick & place
- Quality inspection
- Measurement
- Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
- Optical character recognition (OCR)
|
|
|
|
Подготовка сжатого воздуха
>
Фильтры-регуляторы
|
|
- For standard applications and application-specific solutions
- Maximum program variety with state-of-the-art functionality
- Modular connection system for quick assembly and disassembly
- 5 sizes with highest flow rates and small dimensions.
|
|
|
|
Подготовка сжатого воздуха
>
Регуляторы
|
|
- For standard applications and application-specific solutions
- Maximum program variety with state-of-the-art functionality
- Modular connection system for quick assembly and disassembly
- 5 sizes with highest flow rates and small dimensions.
|
|
|
|
Пневмоострова
>
Пневмоострова для специфических применений
|
|
- Дополнительная безопасность с опцией interlock
- Компактный блок пилотных клапанов
- Высокая плотность компонентов
- Распределители: 2 x 3/2
- 1 ... 24 позиции распределителей
- Ширина распределителя 12, 24 мм
- Класс защиты IP40
- Расход: 10 л/мин
- Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
|
|
|
|
Техника непрерывных процессов
>
Actuators
>
Линейные приводы
|
|
- Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Stroke length 40 ... 990 mm
- Force 4712 ... 48255 N
- Integrated displacement encoder
- A choice of integrated positioner
- and valve block
- Piston rod with male thread
- Based on ISO 3358 or ISO 15552
|
|
|
|