Результат поиска по dgsl

Результаты: 6
Печать
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 10 ... 25
  • Длина хода 10 ... 200 мм
  • Усилие 68 ... 483 Н
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое демпфирование
  • Направляющая с шарикоподшипниками.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Для коротких ходов
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Для защиты направляющей от пыли посторонних предметов
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Модули промежуточной позиции
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI