Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по exch

Результаты: 3
Печать
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Высокий динамический отклик
  • Широкая рабочая область
  • Высокодинамичный портальный манипулятор
  • С электрическим управлением
  • Х-ход: макс. 2500 мм
  • Y-ход: макс. 1500 мм
  • Прекрасно сочетающийся комплект приводов и контроллера
  • Нагрузка: 0 … 6 кг
 
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
Система перемещения > Декартова система координат > Трехкоординатные системы
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online