Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по excm

Результаты: 4
Печать
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Компактный портал
  • Электрическое управление
  • Х-ход: макс. 2000 мм
  • Y-ход: макс. 1000 мм
  • Идеально подобранные приводы и контроллеры
  • Нагрузка: от 0 до макс. 4 кг
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Многоосевые контроллеры
  • Идеальный контроллер для управления портальными манипуляторами EXCM
 
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
Система перемещения > Декартова система координат > Трехкоординатные системы
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online