Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по msb

Результаты: 5
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 1900 … 5100 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 550 … 1500 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр-регулятор/маслораспылитель > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Размер: 6
  • Присоединение: G¼, G⅜, G½, также доступны с NPT резьбами
  • Давление: 0.3 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход: 1900 … 4800 л/мин
  • Манометр со шкалой бар, psi, Мпа
  • Степень фильтрации: 40 мкм, 5 мкм
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Металлический стакан
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр-регулятор/маслораспылитель > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Размер: 4
  • Присоединение: G1/8, G1/4, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Расход: 800 ... 1400 л/мин
  • Манометр со шкалой в bar, psi, MPa
  • Степень фильтрации: 40 µm, 5 µm
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 5100 ... 14000 л/мин