Результат поиска по pl

Результаты: 28
Печать
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода 10 … 3000 мм
  • Усилие 153 … 3016 Н
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
  • Варианты направляющей
    • Шариковая направляющая
    • Усиленная направляющая
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Варианты направляющей
    • Стандартное исполнение
    • Направляющая скольжения
    • Направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Диаметр: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 30 … 1870 Н
  • Опрос положения
  • Различные варианты демпфирования
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные элементы для распределителей.
 
Система перемещения > Принадлежности для устройств перемещения
  • Adapter plates for multi-axis modular kits of assembly and handling systems.
 
Захваты > Механические захваты > Параллельные захваты
  • Прочный захват с большим ходом для частей с различной высотой
  • размер 14, 25, 40, 63 мм
  • Длина хода 40 ... 150 на губку захвата
  • Усилие 79 ... 1371 Н на губку захвата
  • опрос положения.
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Входное давление 0 … 50 бар
  • Диапазон регулирования давления 0.2 … 20 бар, 0.4 … 40 бар
  • Условный проход 2.5 мм
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Аналоговый сигнал уставки 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Датчики > Датчики положения
  • Диапазон рабочего давления 1 … 8 бар
  • Тарельчатый клапан
  • Ниппельный штуцер под полимерный шланг внутр. диаметром 3 мм
  • Пневматический
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Заглушки

 

 
Система перемещения > Принадлежности для устройств перемещения
Линейка основной продукции
  • Набор адаптеров для точного и надежного соединения приводов.
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Захваты > Принадлежности захватов
  • Заготовки губок захвата,
  • уменьшение хода.
 
Датчики > Принадлежности
Линейка основной продукции
  • Адаптер
  • Упорные элементы
  • Крепёжный уголок
  • Держатель датчика
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Принадлежности привода
  • Плиты-заглушки. Монтажные элементы для различных типов движения.
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Плиты стыкового монтажа

 

 
Датчики > Оптические датчики
Highlights 11/2018
  • All optical functions in a IP69K sensor housing.
  • IO-Link communication
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 45x22 mm
  • Range up to 20 m
  • Reliable and stable part detection and distance measurement
  • Plug M8x1, 3-pin
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
New product 4/2019
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw