Результат поиска по pln

Результаты: 2
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора