Результат поиска по pp

Результаты: 18
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Предустановленный с 2 поворотными штуцерами и уплотнительными кольцами OL
  • Наружный диаметр: 6.3 ... 7.8 mm
  • Внутренний диаметр: 4.7 ... 6.2 mm
  • Рабочая длина: 7.5 … 15 м
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 21.5 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Датчики > Датчики положения
  • Диапазон рабочего давления 1 … 8 бар
  • Тарельчатый клапан
  • Ниппельный штуцер под полимерный шланг внутр. диаметром 3 мм
  • Пневматический
 
Программное обеспечение
  • Ordering software and licences in the Festo App World
 
Захваты > Механические захваты > Параллельные захваты
  • Наш наиболее точный захват для высокоточных задач
  • Диаметр поршня 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 2 … 12,5 мм для каждой губки
  • Усилие 40 … 415 Н для каждой губки
  • Опрос положения.
 
Захваты > Принадлежности захватов
  • Полоска под датчики для параллельных захватов HGP
  • Монтажные наборы для прецизионных захватов HGPP
  • Держатель датчика для линейных модулей HMP.
 
Программное обеспечение
  • The “Schematic Solution” app creates a complete Eplan project according to the individual configuration of the valve terminal in just a few minutes.
  • Gain time and certainty by using automated Eplan projects instead of creating them on your own!
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых
  • Программное обеспечение пользователя
  • Инженерное программное обеспечение
  • Программное обеспечение для программирования
  • Информационное программное обеспечение
  • В Festo App World
 
Технология управления > Документация
  • The “Schematic Solution” app creates a complete Eplan project according to the individual configuration of the valve terminal in just a few minutes.
  • Gain time and certainty by using automated Eplan projects instead of creating them on your own!
 
  • Программное обеспечение пользователя
  • Инженерное программное обеспечение
  • Программное обеспечение для программирования
  • Информационное программное обеспечение
  • В Festo App World
 
Распределители > Пьезо клапаны
  • Функция распределителя 4х 2/2
  • Функции назначаются через Motion App
  • Расход до 480 л/мин
  • Диапазон давления 3 … 8 бар
  • Диапазон температуры −5 ... +50°C
  • Напряжение 24 V DC
  • Стыковые распределители
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Доступны объемы от микролитров до миллилитров
  • Высокий уровень точности с широким диапазоном объемов
  • Одноканальная диспенсерная головка или многоканальная на специальной рейке
  • 8-канальная диспенсерная головка для микролуночных плат
  • Клапан с электромагнитным управлением VODA-FD72
  • Давление 0 - 0.5 бар
  • Катушка 24 V DC
  • Материал PPS, уплотнение FPM
    • Опция: PEEK и FFKM
 
Датчики > Датчики положения
  • Соответствуют захватал Festo
  • Опрос положения для специальных размеров захватов HGD, HGPP, HGR и HGW
  • Электронные
  • Электрическое подключение М8
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Модули распределителей По стандарту
  • Присоединение G1/8, ISO размер 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01), ISO размер 42mm (1), ISO размер 52mm (2)
  • Расход 500 ... 2900 л/мин
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC
  • Распределители стыкового монтажа
    • С электроуправлением, пилотные
  • Монтажные плиты
  • Подплитные регуляторы давления.
  • Подплитные дроссели
  • Плиты отключения питания
  • Плиты индивидуального питания
  • Выходные плиты 90°
  • Индивидуальные монтажные плиты.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Стандартные распределители
  • Присоединение G1/8, ISO размер 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01), ISO размер 42mm (1), ISO размер 52mm (2)
  • Расход 500 ... 2900 л/мин
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC
  • Распределители стыкового монтажа
    • С электроуправлением, пилотные
  • Монтажные плиты
  • Подплитные регуляторы давления.
  • Подплитные дроссели
  • Плиты отключения питания
  • Плиты индивидуального питания
  • Выходные плиты 90°
  • Индивидуальные монтажные плиты.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Компоненты безопасности по EU директиве 2006/42/EC (машиностроение)
  • Может быть встроен в пневмоостров VTSA
  • Может использоваться как предохранительный клапан по EN692
  • Клапан плавного пуска
  • 5/2-распределитель с опросом позиции переключения, дублирующий
  • Расход 1100 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Модули распределителей По стандарту
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, ISO размер 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01)
  • Расход 500 ... 1400 л/мин
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110 или 230 V AC
  • Распределители стыкового монтажа
  • С электроуправлением, пилотные
  • Монтажные плиты
  • Iподплитные регуляторы давления
  • Подплитные дроссели
  • Плиты отключения питания
  • Плиты индивидуального питания
  • Индивидуальные монтажные плиты.
 
Технология управления > Электрическая периферия
New 7/2019: Additional versions
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Стандартные распределители
Линейка основной продукции
  • Расход 400 ... 1400 л/мин
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110 или 230 V AC
  • Распределитель стыкового монтажа
  • С электроуправлением, пилотный
  • Монтажные коллекторы.