Результат поиска по pun

Результаты: 7
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Широкий выбор вариантов
  • Высокая стойкость к трещинам
  • Наружный диаметр: 3 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.1 ... 11 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Окружающая температура: -35 ... 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению и появление трещин
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.6 ... 8 mm
  • Рабочая длина: 0.5 … 6 m
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к пламени по UL 94 DIN 5510-2
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2 … 11 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Предустановленный с поворотными штуцерами
  • Наружный диаметр: 9.5 ... 11.7 mm
  • Внутренний диаметр: 6.4 ... 7.9 mm
  • Рабочая длина: 2.4 … 6 м
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 15 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Антистатический, электропроводящий
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 8 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум