Результат поиска по px

Результаты: 27
Печать
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Устройства оператора
  • Высокое разрешение
  • Планирование проекта и программирование с помощью Designer Studio
  • Дисплей: цветной TFT
  • Размер диплея: 4.3 ... 13.3"
  • Высокое разрешение: 480x272 ... 1280x800 пикселей
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, RS485, SD карты
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Свободно конфигурируемый ПИД-регулятор
  • Вход для внешнего датчика
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2 (монтажная плита)
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Мультисенсорное управление (каскадное)
  • Характеристики управления настраиваемые через FCT
 
Другое пневматическое оборудование > Системы надписей
  • Держатель для идентификационных табличек
 
Технология управления > Документация

 

 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Технология управления > Электрическая периферия
New 7/2019: Additional versions
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Технология управления > Электронные контроллеры
Линейка основной продукции
  • Шинный интерфейс
  • Набор для заземления
  • Блок питания
  • Преобразователь
  • Штекер, кабель
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Платформа автоматизации СРХ-Е является высокопроизводительной системой автоматизации, с фокусом на функции управления в системах перемещения.
  • Доступны модули:
    • Контроллер
    • Шинные модули
    • Модули входов/выходов
    • Модули IO-Link мастера
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Многоосевые контроллеры
  • Интеллектуальный модуль СРХ терминала для управления жлектроприводами
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Держатель информационных табличек для пневмоостровов.
 
Сервопневматические системы позиционирования > Контроллеры позиционирования
  • Конечные положения и 2 дополнительных свободно конфигурируемых промежуточных позиции
  • Электронная система позиционирования SoftStop для плавной
  • остановки и быстрого перемещения. Возможно использование
  • с fieldbus с помощью CPX/Ethernet
  • и контроллеров FEC.
  • Легкий ввод в эксплуатацию, Festo plug & work®
  • Время перемещения и расход сжатого воздуха примерно на 30% меньше
  • чем у сравнимой стандартной пневматики
 
Сервопневматические системы позиционирования > Контроллеры позиционирования
    • Пневматическое позиционирование и контроль усилия
    • Технологичный модуль терминалоа СРХ
    • Может использоваться со всеми fieldbus интерфейсами СРХ, а также с Ethernet
    • Легкое подключение с с помощью FCT от Festo
    • Автоматическое определение подключаемых системных компонентов: клапан VPWP, интерфейс датчика CASM или цилиндр
    • Перемещаемая нагрузка от 2 до 450 кг
    • Контроль усилия от 30 до 4712 Н
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Принадлежности клапана > Электрические соединительные компоненты

 

 
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement