Результат поиска по qs

Результаты: 37
Печать
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 14, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, 6 мм
  • Резьбовое соединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
    • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые переборочные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговой втулкой
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые переборочные штуцеры
 
Техника непрерывных процессов > Система пневматических фитингов > Фитинги
Линейка основной продукции
  • Легкий выбор правильного штуцера. Надежное решение для любого подключения. Удобная система штуцеров, включающая в себя около 1000 типов стандартных и функциональных штуцеров.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги
Линейка основной продукции
  • Легкий выбор правильного штуцера. Надежное решение для любого подключения. Удобная система штуцеров, включающая в себя около 1000 типов стандартных и функциональных штуцеров.
 
Система пневматических фитингов > Коллекторы
  • Присоединение: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметр: 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьба
    • резьба R с тефлоновым напылением
    • резьба G с уплотнением
    • цанговое соединение
  • Может быть повернуто на 360°
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
  • Цанговые соединения, самозапирающиеся
  • Вращающиеся цанговые штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Стойкость к брызгам сварки
  • Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая стойкость к температуре и давлению
  • Стойкость к химикатам
  • Одобрение FDA
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Окружающая температура: 0 ... 150° C
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Цанговые проходные штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и коррозии
  • Стойкость к температуре
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители
 
Другое пневматическое оборудование > Глушители
  • Для распределителей с электроуправлением СРЕ
  • Резьбовое присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанговое присоединение QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Уровень шума 58 … 68 dB(A).
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Вставная втулка 4.6 мм
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • С импульсом сброса, пневматический.
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания с большим числом вариантов
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • Электрический клапан вкл/выкл вакуума
  • Встроенное реле вакуума
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
  • Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
  • Относительное давление
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
  • Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
 
Система пневматических фитингов > Принадлежности для пневматических фитингов
  • Легкая разводка шлангов
  • Материалы
    • полиамид
    • полиэтилен.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Резьбовые фитинги
  • Резьба: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с тефлоновым напылением
    • G резьба с уплотнительным кольцом
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Новый продукт 4/2018
  • Монтаж на питающем коллекторе с макс. 8 посадочными местами
  • Номинальный размер 0.45 … 0.95 мм
  • Присоединение
    • цанговый штуцер QS3, QS4, QS6
  • Клапан ВКЛ/ВЫКЛ для вакуума
  • Опционально с импульсом сброса
  • Встроенный датчик вакуума
 
Подготовка сжатого воздуха > Индикаторы давления
  • Настраиваемая красно-зеленая шкала
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, также доступны с NPT резьбой
  • Монтаж в линию с
  • диапазоном индикации 0 ... 25 бар
  • Шкала:
    • бар
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Подготовка сжатого воздуха > Classic
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 … 0.5 бар
  • Расход 120 … 12500 л/мин
  • Манометр
    • С манометром
    • Без манометра.