Результат поиска по qs-b

Результаты: 6
Печать
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Размер картриджа 10, 14, 18, 20
  • Для шлангов с наружным диаметром 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Прямой или угловой
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
  • Цанговые соединения, самозапирающиеся
  • Вращающиеся цанговые штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Стойкость к брызгам сварки
  • Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и коррозии
  • Стойкость к температуре
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители