Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по vppm

Результаты: 6
Печать
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Универсальные модули распределителей
  • Расход до 700 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Легкая замена распределителей
  • Для модульных и многофункциональных пневмоостровов с числом распределителей до 64.
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Заглушки

 

 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Коллекторные плиты

 

 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Принадлежности клапана
  • Генерация 6+1 аналоговых значений уставок для пропорциональных регуляторов давления MPPE, MPPES, VPPM, VPPE и MPYE