Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Services
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
LifeTech automation
 
 

Результаты: 2
Печать
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
Линейка основной продукции
  • Легче чем другие неполноповоротные приводы
  • Корпус защищен он брызг воды и пыли
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 мм
  • Момент 0.15 ... 20 Нм
  • Угол поворота 90, 180, 270°
  • Эластичное демпфирование с обеих сторон
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Для неполноповоротных приводов DRVS 6 … 40 и DSM 8, 10, 12
  • Дискретные выходы PNP, NPN и НО, НЗ свободно программируемые
  • Электрическое подключение М8
  • Диапазон работы 0 ... 270°