Products for wafer-based solar module production

Результаты: 23
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Тандем-цилиндры, цилиндры с большим усилием и многопозиционные цилиндры > Тандем-цилиндры и цилиндры с большим усилием
  • Диаметр: 25, 40, 63, 100 мм
  • Длина хода: 1 … 150 мм
  • Усилие: 542 … 18 281 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
  • Размер 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 м
  • Момент 0.15 ... 80 Нм
  • Угол поворота 0 ... 270°
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Размер 18, 25, 40, 63
  • Длина хода: 100 … 2000 мм
  • Усилие 140 … 1600 Н
  • Скорость 0,2 … 1,2 м/с
  • Повторяемость 0,02 мм
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 ... 3000 мм
  • Усилие 300 … 3000 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Длина хода 50 ... 300 мм
 
Электромеханические приводы > Неполноповоротные приводы
  • Размер 20, 25, 32
  • Макс. момент привода 0,7 … 8,5 Нм
  • Бесконечный угол поворота.
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Момент 1 ... 120 Нм
  • Напряжение 360 ... 565 В DC
  • Номинальный ток 0.6 ... 14.4 A
  • Подходящий двигателю кабель
  • Подходящий двигателю фланец.
 
Система перемещения > Системы параллельной кинематики
  • Размер: 45, 70, 95, 120
  • Диаметр заготовки: 450 ... 1200 mm
  • Нагрузка: макс. 5 кг
  • Повторяемость: ± 0.1 mm
  • Макс. скорость: 7 м/с
  • Макс.ю ускорение: 110 м/с²
 
Вакуумная техника > Технология вакуумных захватов
  • Вакуумный захват диаметром 2 … 200 мм
  • Присоединение
    • Внешняя резьба
    • Внутренняя резьба
    • Цанговый штуцер
    • Ниппельный штуцер
  • Круглый вакуумный захват
    • Стандартный
    • Сверхглубокий
    • Гофрированный, 1.5 гофра
    • Гофрированный, 3.5 гофра
    • В форме колокола
  • Компенсатор высоты
  • Угловой компенсатор
  • Фильтр
 
Вакуумная техника > Технология вакуумных захватов
  • Вакуумная присоска с монтажной резьбой
  • Размер присоски диаметр 2 … 200 мм, 4x10 … 30x90 мм
  • Присоединение
    • Наружная резьба
    • Внутренняя резьба
  • Круглая присоска
    • стандартная
    • глубокая
    • сильфонная (1,5 гофры)
    • сильфонная (3,5 гофры)
    • в форме колокола
  • Овальная присоска.
 
Вакуумная техника > Принадлежности для вакуумной техники > Принадлежности для вакуума
  • Подходит для вакуумных захватов ESG
  • Для сильфонных вакуумных захватов, 3,5 гофра.
 
Вакуумная техника > Технология вакуумных захватов
  • Идеальное решение для минимального контакта захвата, а также для захвата эластичных, пористых и хрупких деталей
  • Размер вакуумного захвата 60, 100, 140 мм
  • Присоединение G1/8
  • Усилие удержания 10 Н
  • Давление питания 0,1 … 6 бар
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
  • Превентивное обслуживание
  • Генерация вакуума и мониторинг в едином компактном корпусе с дисплеем
  • Диаметр сопла 0,45 … 2,0 мм
  • Присоединение
    • Цанговые штуцеры QS6, QS8
  • Клапан с электроуправлением ВКЛ./ВЫКЛ. Вакуума
  • Клапан с электроуправлением для импульса сброса
  • Встроенное реле вакуума.
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Дополнительная безопасность с опцией interlock
  • Компактный блок пилотных клапанов
  • Высокая плотность компонентов
  • Распределители: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 позиции распределителей
  • Ширина распределителя 12, 24 мм
  • Класс защиты IP40
  • Расход: 10 л/мин
  • Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Датчики > Датчики расхода
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA