Products for flat-panel display production

Результаты: 14
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 ... 3000 мм
  • Усилие 300 … 3000 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Механическая система с постоянно установленным двигателем
  • Размер: 16, 25, 40
  • Длина хода: 50 … 400 мм
  • Усилие: 50 650 Н
  • Шарико-винтовая переадча с неповоротным штоком
 
Электромеханические приводы > Неполноповоротные приводы
  • Размер 20, 25, 32
  • Макс. момент привода 0,7 … 8,5 Нм
  • Бесконечный угол поворота.
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Момент 1 ... 120 Нм
  • Напряжение 360 ... 565 В DC
  • Номинальный ток 0.6 ... 14.4 A
  • Подходящий двигателю кабель
  • Подходящий двигателю фланец.
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
Линейка основной продукции
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Дополнительная безопасность с опцией interlock
  • Компактный блок пилотных клапанов
  • Высокая плотность компонентов
  • Распределители: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 позиции распределителей
  • Ширина распределителя 12, 24 мм
  • Класс защиты IP40
  • Расход: 10 л/мин
  • Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Короткое время переключения
  • Используется как пилотный клапан
  • Резьба М3
  • Расход 10 … 30 л/мин
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Распределитель полустыкового монтажа
  • Распределитель плитного монтажа
  • С прямым электроуправлением
  • Коллекторные плиты
  • Монтажные плиты
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Датчики > Датчики расхода
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода