Produkte für die Automobilindustrie

Результаты: 46
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Прочный дизайн со шпильками
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм
  • Длина хода 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 48255 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Направляющая для тяжелых условий для больших нагрузок и моментов
  • Диаметр: 18, 25, 40 мм
  • Длина хода: 1 … 5000 мм
  • Усилие: 153 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование амортираторами в конечных положениях
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
Линейка основной продукции
  • Легче чем другие неполноповоротные приводы
  • Корпус защищен он брызг воды и пыли
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 мм
  • Момент 0.15 ... 20 Нм
  • Угол поворота 90, 180, 270°
  • Эластичное демпфирование с обеих сторон
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
Пневматические приводы > Стопорные цилиндры
  • Стандартный стопорный цилиндр для всех применений
  • Диаметр 16, 20, 32, 40, 50 мм
  • Длина хода 5 … 30 мм
  • Допустимая энергия удара с выдвинутым штоком 880 … 6280 Н
  • Опрос положения
  • Механическое демпфирование
  • Варианты: шток, ролик, защита от проворота
 
Пневматические приводы > Стопорные цилиндры
  • Диаметр 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 30 … 40 мм
  • Допустимое усилие удара при выдвинутом штоке: 3000 … 6000 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Рычаг
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Механическая система с постоянно установленным двигателем
  • Размер: 16, 25, 40
  • Длина хода: 50 … 400 мм
  • Усилие: 50 650 Н
  • Шарико-винтовая переадча с неповоротным штоком
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 2400 мм
  • Усилие 300 … 1300 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 5000 мм
  • Усилие 450 … 1800 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая скольжения.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Высокое усилие подачи
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для серводвигателей
  • Номинальное напряжение: 230 V AC, 400 V AC
  • Номинальный ток: 2.5 ... 30 A
  • Номинальная мощность: 500 … 18000 VA
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
Линейка основной продукции
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей