Результаты: 19
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 141 … 3016 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 483 … 7360 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 483 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Диаметры 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 10 до 400 мм
  • Усилие от 483 до 1870 Н
  • Опрос положения
  • Гибкие демпфирующие кольца, с обеих сторон
  • Направляющая скольжения.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Распределители > Арматурные клапаны
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • Для пищевой промышленности, стойкий к кислотам и охлаждающим агентам
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Выход Namur
 
Датчики > Датчики положения > Блочный дизайн
  • Электронный PNP
  • Электрическое подключение M8, M12, кабель с открытым концом
  • для пищевой промышленности, легкая очистка
  • 10 ... 30 V DC
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 8.4 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 16 bar
  • Окружающая температура: -20 ... 150° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Безопасность для пищевой промышленности (соответствие FDA)
  • Высокая химическая стойкость
  • Высокая стойкость к температуре
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 11 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature -20 ... 150°C
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и коррозии
  • Стойкость к температуре
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая стойкость к температуре и давлению
  • Стойкость к химикатам
  • Одобрение FDA
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Окружающая температура: 0 ... 150° C
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Цанговые проходные штуцеры
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Недорогая альтернатива штуцерам из нержавеющей стали
  • Присоединение: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 и 12 мм
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Ниппельные штуцеры
  • Clean design
  • Высокая стойкость к коррозии, химикатам и температуре
  • Одобрение FDA
  • Штуцер из нержавеющей стали
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 mm
  • Резбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • G-резьба с уплотнительным кольцом
  • Быстроразъемные соединения