Технология управления
>
Устройства оператора
|
|
- Высокое разрешение
- Планирование проекта и программирование с помощью Designer Studio
- Дисплей: цветной TFT
- Размер диплея: 4.3 ... 13.3"
- Высокое разрешение: 480x272 ... 1280x800 пикселей
- Интерфейсы: USB, Ethernet, RS485, SD карты
|
|
|
|
|
Двигатели и контроллеры
>
Серводвигатели
|
|
- Simple connection technology (OCP: one cable plug)
- Choice of absolute measurement system:
- Single turn
- Multi-turn, battery free
- Size 60, 80, 100
- Stall torque 0.66 ... 10.8 Nm
- Voltage 325 ... 565 V DC
- Nominal current 1.4 ... 4.7 A
|
|
|
|
Системы обработки изображений
|
|
- The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
- The camera system SBRD can be used for the following tasks:
- Position and rotary orientation sensing
- Pick & place
- Quality inspection
- Measurement
- Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
- Optical character recognition (OCR)
|
|
|
|
|
|
Система перемещения
>
Декартова система координат
>
Трехкоординатные системы
|
|
- Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
- XY modules: electric
- Z modules: electric or pneumatic
- Space-optimised and great dynamic response
- Payload: depends on the dynamic response required
- Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
- Layout and configuration via Handling Guide Online
|
|
|
|