Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Перемещение сыпучих материалов

Результаты: 8
Печать
Технология управления > Устройства оператора
  • Высокое разрешение
  • Планирование проекта и программирование с помощью Designer Studio
  • Дисплей: цветной TFT
  • Размер диплея: 4.3 ... 13.3"
  • Высокое разрешение: 480x272 ... 1280x800 пикселей
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, RS485, SD карты
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Широкий выбор вариантов
  • Высокая стойкость к трещинам
  • Наружный диаметр: 3 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.1 ... 11 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Окружающая температура: -35 ... 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Подготовка сжатого воздуха
Линейка основной продукции
  • Блоки подготовки воздуха, состоящие из различных комбинаций устройств в двух сериях.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневматические приводы
Линейка основной продукции
  • Штоковый цилиндр: компактный цилиндр, короткоходовой цилиндр, плоский цилиндр, круглый цилиндр, миниатюрный цилиндр, картриджный цилиндр или цилиндр из нержавеющей стали
  • Определенные типы в соответствии с директивой АТЕХ пригодны для взрывоопасных сред или сделаны из коррозионно стойкой нержавеющей стали и очень легко моются.
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники
  • Линейные приводы с датчиком перемещения или без него.
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники
Линейка основной продукции
  • Неполноповоротные приводы.
 
Датчики
Линейка основной продукции
  • Конечные положения приводов механизма поворота определяются пневматически, электрически и индуктивно с помощью соответствующим концевых выключателей, которые навинчиваются прямо на узел привода.
  • Блоки датчиков имеют прочную конструкцию для использования в сырых помещениях, они могут бесперебойно работать в коррозийной и запыленной среде. Идеальный продукт для всего спектра управляющей техники.