CPX

Результаты: 10
Печать
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Электрическая периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: G.
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: NPT.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: G
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: NPT