Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Выбор новых и инновационных продуктов в нашем основном ассортименте

Результаты: 4
Печать
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
Линейка основной продукции
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Компактная универсальная серия
  • Присоединение M5, M7, G1/8
  • Расход 195 … 660 л/мин
  • Диапазон давления 1,5 … 7 бар
  • Диапазон температуры −5 … +60°C
  • Напряжение 24 V DC
  • Индивидуальные распределители, стыковые распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический возврат
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Прочная, элегантная серия распределителей, которыми легко управлять
  • Присоединение G1/8, G1/4
  • Расход 500 л/мин
  • Диапазон давления 1.5 ... 8 bar
  • Диапазон температуры −5 ... +50°C
  • Напряжение 24 V DC
  • Индивидуальный распределитель
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат