Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Дополнительные продукты для реализации технологии специального машиностроения и сборки

Результаты: 47
Печать
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
Линейка основной продукции
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Нагрузки больше благодаря штоку с направляющей и траверсе
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
  • Легкость монтажа благодаря набору различных монтажных интерфейсов
  • Диаметр 6, 10, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для круглого паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактный дизайн 30 х 30 мм
  • Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, 10 мм
  • Расход 90 ... 1380 л/мин
  • Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
  • Диапазон температуры −5 ... +60°C
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Индивидуальные распределители, полустыковые распределители, стыковые распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через плиту
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Расход 130 ... 1200 л/мин
  • Напряжение 24 V DC
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотные
  • Пневматический и механический возврат
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар, 0 ... 10 бар
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления -1 ... 0 бар, 0 ... 0.2 бар, 0 ... 1 бар, 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар
 
Захваты > Механические захваты > Параллельные захваты
  • Прочный Т-образный захват для сложных задач
  • Размер 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Длина хода 3 ... 20 мм на губку захвата
  • Усилие 53 ... 3150 Н на губку захвата
  • Опрос положения
  • Уплотнение сжатым воздухом
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода