Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

DSBG

Результаты: 1
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Прочный дизайн со шпильками
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм
  • Длина хода 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 48255 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование